Gewinne bei einem Schülerpraktikum einen ersten Einblick in die Arbeitswelt. Bei deinem Einsatz schnupperst du bei uns in IT-Bereiche hinein. Du darfst selbstständig spannende Aufgaben lösen und sammelst so erste Erfahrungen bei einem internationalen Unternehmen. Zudem erhählst du Infos aus Fachabteilungen und gewinnst so Einblicke in die Welt der IT und deren Aufgabengebiete. Natürlich stellen wir dir auch vor, welche Ausbildung bzw. duales Studium du bei uns machen kannst und geben dir Tipps zur Bewerbung. Nutze das Praktikum als persönliche Chance, um deinen Traumberuf vorab kennenzulernen und wichtige Kontakte zu knüpfen.
![](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/headers/b581671e-3ea7-4113-a766-de1390dffa90/image-62d91b758b64a-1658395509.jpg)
IT-Schülerpraktikum (w/m/d) Erlangen 28.10. bis 29.10.2024
Siemens AG • Erlangen
Erlangen
Dein Berufsbild:
Das erwartet dich:
Das Praktikum startet am 28.10.2024 und endet am 29.10.2024 und wird vollständig in Präsenz stattfinden. Das Praktikum findet bei uns im Ausbildungszentrum in der Henri-Dunant-Str. 1 in 91058 Erlangen statt.
• Du erarbeitest mit unseren erfahrenen Coaches ein kleines Softwareprojekt
• Du lernst die Programmiersprache Python kennen und wendest diese entsprechend an
• Auch die Themen KI und Low Coding stehen auf unserer Agenda.
• Zudem erhältst du wertvolle Tipps zur Bewerbung bei Siemens
Das solltest du mitbringen:
- Besuch der 11. oder 12. Klasse eines Gymnasiums/FOS-BOS
- Interesse für IT
- Begeisterung für die Mitarbeit in einem innovativen Unternehmen
- Bitte lade bei der Bewerbung dein letztes Zeugnis und deinen Lebenslauf hoch
Das bieten wir dir:
- Einblicke in unsere IT-Berufe
- Erlernen diverser Programmiersprachen
- Wertvolle Tipps und Tricks für deine Bewerbung bei Siemens
Gestalte mit uns eine nachhaltigere Zukunft!
Seit unserer Gründung vor 175 Jahren prägen wir die Gesellschaft mit smarten Lösungen. Auch du möchtest die Welt mit innovativen Technologien verbessern? Bewirb dich und werde Teil des #TeamSiemens!
Es lohnt sich
Überdurchschnittliche Vergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aktien zu vergünstigten Konditionen & Altersvorsorge
Fühl dich wohl
30 Tage Urlaub für dich, preiswertes Essen in unseren Kantinen & Sport- und Freizeitangebote
Wir entwickeln dich
Mentoren (w/m/d), die dich unterstützen, sehr gute Übernahme- und Karrierechancen & ein sicherer Arbeitsplatz
Immer auf dem neusten Stand
Spannende Ausbildungsprojekte, modernstes Equipment & Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Wünsch dir was
40 Euro „BoosterCoin“ als monatlicher Zuschuss für dich zur freien Verfügung
Umweltfreundlich unterwegs
Nutze unsere Möglichkeit zum Fahrradleasing
Finde heraus, was zu dir passt
Der Weg zum Traumberuf ist individuell und wir haben hier nicht DAS Geheimrezept. Aber: Wir geben dir Einblicke in eine erfolgreiche Tech-Company sowie zahlreiche Angebote, die dich in deiner Berufsorientierung sicher einen Schritt voranbringen. Um zu wissen, was dir Spaß und Freude macht, hilft nur eins: Mitmachen & Neues ausprobieren. Auf unserer Website SiTecSkills@Schools findest du hierzu jede Menge spannende Angebote.
![Finde heraus, was zu dir passt](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/visual-statements/6786bddb-0c88-4277-b55d-a690e352d69c/image-65c22ad23b93b-1707223762.jpg)
![Das ist Siemens:](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/visual-statements/e444bdbf-0b2b-4262-aaaa-587c5e06eeea/image-62dfbf8312a3a-1658830723.jpg)
Das ist Siemens:
Werde Teil der Siemens Erfolgsgeschichte und gestalte mit uns gemeinsam eine nachhaltige Zukunft!
Wer wir sind: Bei Siemens denken wir Arbeit und Leben neu. Dafür machen wir Gebäude smart und ganze Städte intelligent. Wir digitalisieren die Industrie, so dass sie unsere Lieblingsprodukte ressourcenschonender herstellen kann. Und wir schaffen eine intelligente und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. In allem was wir tun, liegt uns der Nutzen für die Gesellschaft am Herzen. Daran arbeiten wir als Team rund um die Welt zusammen. Das ist unsere Stärke und deshalb zählen wir zu den Top 10 Softwareunternehmen weltweit.
Ein erfolgreiches Unternehmen ist für uns eines, das jeden einschließt
Wir streben einen Arbeitsplatz und eine Gesellschaft an, in der sich alle akzeptiert, wertgeschätzt, sicher und frei fühlen können. Für uns sind alle Kulturen gleichwertig, genauso wie alle Geschlechter, sexuelle Identitäten und Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung/en.
Zusammen wollen wir ein offenes Arbeitsumfeld schaffen, in dem alle ihre besonderen Fähigkeiten einbringen können. Bei uns musst du deine Identität nicht an der Tür abgeben, denn bei uns zählst du!
![Ein erfolgreiches Unternehmen ist für uns eines, das jeden einschließt](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/visual-statements/def64cd9-33e5-4ac2-ae93-b3e20c341b54/image-62dfc2a746438-1658831527.jpg)
![Oder frag doch unseren Chatbot](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/contactpersons/7a9e6f81-850a-41af-aacd-b64ca7c9e8d5/image-6687e2e95515d-1720181481.jpg)
Oder frag doch unseren Chatbot
„Ich bin 24/7 für dich da und helfe bei allen Fragen rund um Ausbildung, Studium und Bewerbung.“
Erfahre mehr
![Wie ist ein Praktikum bei Siemens? #1](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/d886d3ca-0399-4b14-8444-9d4a75cb5568/image-63297f9e9ad34-1663664030.jpg)
![Wie ist ein Praktikum bei Siemens? #2](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/e395565e-5f32-4b7a-8ad0-0f66dcdda8c3/image-63297f6e722a6-1663663982.jpg)
![Irgendwas mit grüner Zukunft](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/247f4101-b726-45ed-8387-52748f4e1a50/image-63e612080e9b9-1676022280.jpg)
1,5 – das ist die Zahl unserer Zeit. Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zur Vorindustrialisierung zu begrenzen. Denn der Klimawandel hat auf den gesamten Planeten zunehmend bedrohliche und folgenschwere Auswirkungen.
Für uns als Siemens und viele andere Industrieunternehmen weltweit heißt das: Lieferketten müssen deutlich weniger klimatreibendes CO2 produzieren. Um das zu schaffen, analysieren wir erst einmal, was konkret die schädlichen Emissionen, also Ausstöße, verursacht. Wir von Siemens haben einen Weg gefunden, das ganz genau herauszufinden, und packen mit der Dekarbonisierung dort an, wo die Schädigung unserer Zukunft beginnt.
![Irgendwas mit Gaming und Roboter?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/07c54953-16f4-49be-a061-761b338e19b2/image-6358e7872d312-1666770823.jpg)
Bei der Entwicklung neuer Prototypen von Maschinen, Anlagen und Robotern werden virtuelle Testmethoden immer wichtiger. Deswegen bringen bei Siemens Ingenieur*innen die Gaming-Welt mit der Wissenschaft zusammen und entwickeln das industrielle Metaversum weiter.
![Irgendwas mit Ressourcen schützen?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/21261b07-e168-4884-94d9-31d375c67641/image-6358e6ae71fb0-1666770606.jpg)
Wasser ist die wertvollste Ressource unseres Planeten. Siemens verschwendet keine Zeit, wenn es um Verschwendung geht und hilft mit smarten Technologien, jedes Jahr unzählige Kubikmeter an Wasser zu sparen. Du willst mit anpacken und die Umwelt schützen? Dann bist du bei uns genau richtig!
![Irgendwas mit Mobilität?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/e2c6aa06-c484-47dc-a2b1-9b5a20abe802/image-6358e611b51d7-1666770449.jpg)
Du möchtest nicht einfach irgendeinen Job, sondern wirklich etwas bewegen? Du möchtest die Mobilität der Zukunft gestalten und Nachhaltigkeit ist für dich nicht nur ein Buzzword?
Steige ein in den Wasserstoffzug Mireo und lies hier, was schon jetzt möglich ist und wie die Zukunft aussieht.
![Irgendwas mit helfen?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/261a4a77-78fa-421b-a484-ea9e88535b2e/image-6358e4f9439c2-1666770169.jpg)
Du willst nicht irgendwas machen, sondern Menschen mit deiner Arbeit helfen? Entwickle mit uns Technologien mit Nutzen für die Gesellschaft! Das Wichtigste, was es dafür braucht, bist du. Erfahre hier zum Beispiel, wie unsere Software individuelle Armprothesen revolutioniert!
![Irgendwas mit Klimaschutz?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/0226e1c5-c336-492b-93a3-55e06c0cafce/image-6358e4eae1157-1666770154.jpg)
Smarte, klimaneutrale Städte klingen für dich nach Zukunftsmusik? Wir zeigen dir, wie schon heute eine nachhaltige Stadt von morgen entsteht. Schaue dir an, wie du mit Siemens die Technologien der Zukunft erforschen kannst! Eine Smart City Tour gefällig?
![Irgendwas mit Nervenkitzel?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/c804367a-7260-4feb-a940-d3abc066c456/image-6358e3651b418-1666769765.jpg)
Wenn du in einer Achterbahn mit 130 Stundenkilometern 73 Meter in die Tiefe saust und dabei nichts als Freude empfindest, dann liegt das an uns. Entdecke, wie wir Freizeitparks auf der ganzen Welt mit modernsten Sicherheitstechnologien ausstatten und wie du dabei mitmachen kannst. Steige ein und fahre mit uns los!
![Virtueller Besuch bei der Siemens Ausbildung in Erlangen](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/bdfb959c-c9cb-47a9-993f-b68c4afc2346/image-5eff3f7af23c2-1593786234.jpg)
![Wie ist ein Praktikum bei Siemens? #1](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/d886d3ca-0399-4b14-8444-9d4a75cb5568/image-63297f9e9ad34-1663664030.jpg)
![Wie ist ein Praktikum bei Siemens? #2](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/e395565e-5f32-4b7a-8ad0-0f66dcdda8c3/image-63297f6e722a6-1663663982.jpg)
![Irgendwas mit grüner Zukunft](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/247f4101-b726-45ed-8387-52748f4e1a50/image-63e612080e9b9-1676022280.jpg)
![Irgendwas mit Gaming und Roboter?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/07c54953-16f4-49be-a061-761b338e19b2/image-6358e7872d312-1666770823.jpg)
![Irgendwas mit Ressourcen schützen?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/21261b07-e168-4884-94d9-31d375c67641/image-6358e6ae71fb0-1666770606.jpg)
![Irgendwas mit Mobilität?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/e2c6aa06-c484-47dc-a2b1-9b5a20abe802/image-6358e611b51d7-1666770449.jpg)
![Irgendwas mit helfen?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/261a4a77-78fa-421b-a484-ea9e88535b2e/image-6358e4f9439c2-1666770169.jpg)
![Irgendwas mit Klimaschutz?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/0226e1c5-c336-492b-93a3-55e06c0cafce/image-6358e4eae1157-1666770154.jpg)
![Irgendwas mit Nervenkitzel?](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/c804367a-7260-4feb-a940-d3abc066c456/image-6358e3651b418-1666769765.jpg)
![Virtueller Besuch bei der Siemens Ausbildung in Erlangen](https://www.ausbildung.siemens.com/uploads/820/contents/videos/bdfb959c-c9cb-47a9-993f-b68c4afc2346/image-5eff3f7af23c2-1593786234.jpg)