Elektroniker (w/m/d) für Betriebstechnik 2026

externer Kooperationspartner - Model • Leipzig

Leipzig

ab 01.08.2026

Dein Berufsbild:

Du möchtest irgendwas mit Technik, Strom und Spannung machen? Dich interessieren Elektrik und Elektronik?

Dann werde zur wandelnden Schaltzentrale, als Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d) bei unserem Kooperationspartner Model.

Bei Model installierst und konfigurierst du komplexe Maschinen und Anlagen und du wirst eigene elektrische Systeme entwerfen und bauen. Elektroniker für Betriebstechnik haben einen abwechslungsreichen Job bei Model. Deren riesigen Anlagen produzieren über 35.000 m² Wellpappe in der Stunde. Und das nur, weil dank dir die Elektronik störungsfrei arbeitet.

Für die Instandhaltung und Problembehebung baust du Schaltkreise, korrigierst Fehlschaltungen und verlegst Leitungen. In der Planung von Systemen ist deine Arbeit so komplex, dass du meist im Team daran arbeitest. Die sorgfältige Protokollierung aller elektronischen Vorgänge gehört hier übrigens dazu. Damit der Strom auch da ist, wenn du mal weg bist.

Ist der Funke mit Physik, Mathe und Elektronik übergesprungen? Dann bewirb dich unter diesem Link direkt bei der Model Sachsen Papier GmbH für eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (w/m/d).

Das erwartet dich:

  • Dauer deines Bildungsganges von 3,5 Jahre (42 Monate)
  • Ausbildung und Praxisphasen bei Model in Eilenburg
  • Berufsschule in Leipzig
  • Maßgeschneiderte Schulungen bei der Siemens AG in Leipzig
  • Vermittlung der Ausbildungsinhalte in unserem Ausbildungszentrum in Leipzig und an dem Berufsschulzentrum Elektrotechnik Leipzig

 

Das solltest du mitbringen:

  • Mindestens den Schulabschluss Mittlere Reife
  • Freude am Umgang mit Menschen
  • technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
  • du bist serviceorientiert, kommunikativ und trittst freundlich auf

Das bieten wir dir:

  • Abwechslungsreicher Ausbildungsdurchlauf mit unterschiedlichen Stationen
  • Persönliche Ansprechpartner während deiner Ausbildung
  • Gute Berufsperspektive nach Ausbildungsende und umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten

Übersicht:

  • Anstellungsart: Ausbildung
  • Startdatum: 01/08/2026
  • Bewerbung: Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
  • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (42 Monate)
  • Vorausgesetzter Schulabschluss: Mittlere Reife
  • Ort: 04357 Leipzig

Top Ausbildung bei Siemens – und Ausbildungsvertrag bei einem anderen Unternehmen?

Ja, das geht! Mit der Verbundausbildung bei Siemens Professional Education (SPE) bekommst du das Beste aus beiden Welten.

Du bist bei einem unserer Partnerunternehmen angestellt und machst dort deine Praxisphasen.

Die coolen fachpraktischen Tech-Trainings, um dich für die grüne und digitale Welt von morgen fit zu machen, bekommst du in unseren modernen Siemens Trainingscentern.

Wir unterstützen einige Partner auch im Recruiting. Für manche Stellen kannst du dich direkt über uns bewerben – einfach auf „Bewerben“ klicken. Bei anderen findest du den Bewerbungslink oben in der Ausschreibung.

So lernst du verschiedene Arbeitsumfelder kennen und profitierst von der Expertise verschiedener Fachkräfte.

Auch im Rahmen der Verbundausbildung erhältst du eine top Ausbildung, die dich bestens auf deine berufliche Zukunft vorbereitet.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt direkt bei einem unserem Partner!

Du hast Fragen?

Du hast Fragen?

Wir vom Recruiting-Team freuen uns auf dich: Schreib uns eine Nachricht und lass dich zurückrufen. Oder frag doch einfach unseren Chatbot SieMe.

Wir freuen uns auf dich!

Schreib uns eine Nachricht!